Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M10 12.0 65.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20245238

Numer produktu produkcyjny:

20245238

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 52,2377 zł
100 - 199 46,9947 zł
200 - 499 41,7998 zł
500 - 999 36,5568 zł
1000 + 31,3619 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

52,24 zł

1 x 52,2377 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 65.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt