Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M4 5.0 25.0 Tytan G5

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20243333

Numer produktu produkcyjny:

20243333

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 44,2529 zł
100 - 199 39,8276 zł
200 - 499 35,4023 zł
500 - 999 30,977 zł
1000 + 26,5518 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

44,25 zł

1 x 44,2529 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 25.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Tytan G5
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt