Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M3 4.0 25.0 Tytan G2

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20241643

Numer produktu produkcyjny:

20241643

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 28,7163 zł
100 - 199 25,8302 zł
200 - 499 22,9923 zł
500 - 999 20,1062 zł
1000 + 17,2202 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

28,72 zł

1 x 28,7163 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 25.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
A/F 2.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Tytan G2
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt