Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M10 12.0 30.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20234164

Numer produktu produkcyjny:

20234164

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 49,1592 zł
100 - 199 44,2529 zł
200 - 499 39,3466 zł
500 - 999 34,3922 zł
1000 + 29,4859 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

49,16 zł

1 x 49,1592 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 30.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt