20233877
20233877
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 27,5619 zł |
| 100 - 199 | 24,8201 zł |
| 200 - 499 | 22,0303 zł |
| 500 - 999 | 19,2885 zł |
| 1000 + | 16,5467 zł |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 25.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| TX Size | TX-25 |
| Rodzaj klucza | Torx |
| Materiał | Stal nierdzewna 316 |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować