Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M6 8.0 20.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20233303

Numer produktu produkcyjny:

20233303

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 31,1694 zł
100 - 199 28,0429 zł
200 - 499 24,9163 zł
500 - 999 21,8379 zł
1000 + 18,7113 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

31,17 zł

1 x 31,1694 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 20.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290
Wykończenie Czerniony

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt