Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M3 4.0 12.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20233051

Numer produktu produkcyjny:

20233051

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 15,7771 zł
100 - 199 14,1898 zł
200 - 499 12,6025 zł
500 - 999 11,0632 zł
1000 + 9,4759 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,78 zł

1 x 15,7771 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 12.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
A/F 2.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290
Wykończenie Czerniony

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt