Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M4 5.0 16.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20231934

Numer produktu produkcyjny:

20231934

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 14,6227 zł
100 - 199 13,1797 zł
200 - 499 11,6885 zł
500 - 999 10,2455 zł
1000 + 8,7544 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,62 zł

1 x 14,6227 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
w1 1.0
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290
Wykończenie Czerniony

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt