Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M10 12.0 75.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20231361

Numer produktu produkcyjny:

20231361

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 45,4073 zł
100 - 199 40,8859 zł
200 - 499 36,3163 zł
500 - 999 31,7948 zł
1000 + 27,2252 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

45,41 zł

1 x 45,4073 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 75.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290
Wykończenie Czerniony

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt