Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M5 6.0 100.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20230937

Numer produktu produkcyjny:

20230937

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 68,7844 zł
100 - 199 61,906 zł
200 - 499 55,0275 zł
500 - 999 48,1491 zł
1000 + 41,2707 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

68,78 zł

1 x 68,7844 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 100.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290
Wykończenie Czerniony

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt