Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M8 10.0 16.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20225292

Numer produktu produkcyjny:

20225292

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 21,1163 zł
100 - 199 18,9998 zł
200 - 499 16,8834 zł
500 - 999 14,767 zł
1000 + 12,6505 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

21,12 zł

1 x 21,1163 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt