Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M5 6.0 20.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20225179

Numer produktu produkcyjny:

20225179

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 21,2125 zł
100 - 199 19,096 zł
200 - 499 16,9796 zł
500 - 999 14,8632 zł
1000 + 12,7467 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

21,21 zł

1 x 21,2125 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 20.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt