Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M12 16.0 60.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20223052

Numer produktu produkcyjny:

20223052

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 98,3969 zł
100 - 199 88,5432 zł
200 - 499 78,7362 zł
500 - 999 68,8825 zł
1000 + 59,0288 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

98,40 zł

1 x 98,3969 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 60.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt