20221850
20221850
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 28,1134 zł |
| 100 - 199 | 25,3114 zł |
| 200 - 499 | 22,5094 zł |
| 500 - 999 | 19,6607 zł |
| 1000 + | 16,8587 zł |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 12.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| w1 | 2.5 |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować