Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M6 10.0 8.0 Stal nierdzewna 416

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20221706

Numer produktu produkcyjny:

20221706

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 19,9138 zł
100 - 199 17,9416 zł
200 - 499 15,9214 zł
500 - 999 13,9492 zł
1000 + 11,929 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,91 zł

1 x 19,9138 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 8.0
d2 M6
d3 14.0
l2 11.0
h1 6.0
w1 1.6
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Stal nierdzewna 416
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt