Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M6 8.0 12.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20221652

Numer produktu produkcyjny:

20221652

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 20,1543 zł
100 - 199 18,134 zł
200 - 499 16,1138 zł
500 - 999 14,0935 zł
1000 + 12,0733 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,15 zł

1 x 20,1543 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 12.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
w1 1.6
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt