20221409
20221409
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 10,8344 zł |
| 100 - 199 | 9,7603 zł |
| 200 - 499 | 8,6862 zł |
| 500 - 999 | 7,5654 zł |
| 1000 + | 6,4913 zł |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 5.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| w1 | 0.8 |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować