Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M8 10.0 35.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20144272

Numer produktu produkcyjny:

20144272

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 45,2479 zł
100 - 249 40,7262 zł
250 - 749 36,1942 zł
750 + 31,6725 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

45,25 zł

1 x 45,2479 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 35.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt