Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M16 20.0 50.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20142544

Numer produktu produkcyjny:

20142544

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 100,1572 zł
100 - 249 90,1353 zł
250 - 749 80,1237 zł
750 + 70,1121 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

100,16 zł

1 x 100,1572 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 50.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt