Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M12 16.0 70.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20142001

Numer produktu produkcyjny:

20142001

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 105,9355 zł
100 - 249 95,3471 zł
250 - 749 84,7484 zł
750 + 74,16 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

105,94 zł

1 x 105,9355 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 70.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt