10374535
421005500002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 0,3583 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 7.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.276 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.138 in |
| Rozmiar gwintu | M4 |
| Długość gwintu | 8.0 mm |
| Długość gwintu | 0.315 in |
| Głębokość gniazda | 1.3 mm |
| Głębokość gniazda | 0.051 in |
| Szerokość gniazda | 1.0 mm |
| Szerokość gniazda | 0.039 in |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Rodzaj główki | Łeb okrągły |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować