Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10053133
0130220000VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,2832 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.276 in |
|---|---|
| Średnica łba | 7.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.138 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
| Rozmiar gwintu | M4 |
| Średnica podziałowa | 0.7 mm |
| Średnica podziałowa | 0.028 in |
| Długość gwintu | 0.787 in |
| Długość gwintu | 20.0 mm |
| Głębokość gniazda | 0.051 in |
| Głębokość gniazda | 1.3 mm |
| Szerokość gniazda | 1.0 mm |
| Szerokość gniazda | 0.039 in |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Rodzaj główki | Łeb okrągły |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Kod towaru | 3926909790 |