Te śruby wahadłowe, zwane również śrubami oczkowymi, to gwintowane drążki z oczkiem (otworem) na głowicy zapewniającej gładką powierzchnię nośną dla jarzma. Umożliwiają dokładną regulację i zapewniają elastyczność. Oczko gwarantuje łatwe manewrowanie śrubą, co skutkuje prostotą dokręcania i odkręcania.
Ruch wahadłowy ramienia powoduje nie tylko szybkie i wygodne zabezpieczenie komponentów, ale również przynosi znaczne oszczędności czasu i wkładanej pracy. Gwintowana śruba, idealna do zastosowań wymagających częstego demontażu i ponownego montażu, gwarantuje solidne połączenie komponentów, minimalizując ryzyko poluzowania lub awarii podczas pracy.
Są łatwe w instalacji i demontażu. Czynności te przeprowadza się ręcznie, a następnie z pomocą narzędzi. Po zamocowaniu części zawiasowej można ją przestawiać w położenie blokady. Gwintowana końcówka pozostaje zamocowana. Są często używane w przemyśle ciężkim, w osłonach maszyn, motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej.
Materiał: Stal obrabiana termicznie, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SR18822, SR18830
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Tolerancja | d1 | d3 | Materiał | d2 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1604 zł - 15,2117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
5.0
|
16.0
|
||
| 17,5001 zł - 21,8528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
5.0
|
16.0
|
||
| 81,7123 zł - 102,129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
18.0
|
52.0
|
||
| 18,7566 zł - 23,4232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
10.0
|
26.0
|
||
| 29,2118 zł - 38,949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
High Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
5.0
|
32.0
|
||
| 71,6608 zł - 89,5649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
18.0
|
46.0
|
||
| 31,1861 zł - 38,9939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
12.0
|
30.0
|
||
| 56,5838 zł - 70,7186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
150.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
16.0
|
44.0
|
||
| 44,4235 zł - 55,5069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
16.0
|
38.0
|
||
| 66,7249 zł - 83,4173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
18.0
|
46.0
|
||
| 92,4367 zł - 115,5458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
18.0
|
52.0
|
||
| 41,6414 zł - 52,0517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
16.0
|
38.0
|
||
| 142,0653 zł - 177,5592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
22.0
|
60.0
|
||
| 115,0971 zł - 143,8602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
22.0
|
54.0
|
||
| 27,731 zł - 34,6862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
12.0
|
30.0
|
||
| 51,4684 zł - 64,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
16.0
|
38.0
|
||
| 57,4812 zł - 76,6417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 38,8593 zł - 51,7825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
32.0
|
||
| 53,4428 zł - 71,257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 161,0014 zł - 201,2517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
22.0
|
60.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować