Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 1207. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0155
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l10 25 | d2 a012 | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7326 zł - 15,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
12.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 11,3403 zł - 16,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 10,7326 zł - 15,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
10.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 10,9592 zł - 15,6663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 10,7326 zł - 15,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 10,9592 zł - 15,6663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
6.0
|
||
| 10,9592 zł - 15,6663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
60.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 11,5772 zł - 16,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
80.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 10,9592 zł - 15,6663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
25.0
|
2.3
|
6.0
|
||
| 11,7626 zł - 16,8096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
60.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 11,5772 zł - 16,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
40.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 11,1549 zł - 15,9341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 10,7326 zł - 15,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
16.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 10,9592 zł - 15,6663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 11,5772 zł - 16,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
25.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 10,9592 zł - 15,6663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
25.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 11,3403 zł - 16,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
22.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 10,5472 zł - 15,0689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
10.0
|
1.7
|
4.5
|
||
| 10,9592 zł - 15,6663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 10,9592 zł - 15,6663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
25.0
|
2.0
|
5.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować