Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,1655 zł - 28,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 43,103 zł - 105,6023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 74,8305 zł - 74,8305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 57,8188 zł - 57,8188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 131,9629 zł - 131,9629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 20,0257 zł - 20,0257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 18,0258 zł - 18,0258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 29,0046 zł - 29,0046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 32,0112 zł - 78,4275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 78,035 zł - 78,035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 78,035 zł - 78,035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 9,4414 zł - 9,4414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 11,9446 zł - 11,9446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 11,9446 zł - 11,9446 zł | 100 Na stanie |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 20,0257 zł - 20,0257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 32,501 zł - 79,6274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 39,997 zł - 97,9927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 50,0779 zł - 50,0779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 96,02 zł - 96,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 10,2713 zł - 10,2713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe