Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,3523 zł - 18,3523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 12,7745 zł - 12,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 13,6044 zł - 13,6044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 14,4342 zł - 14,4342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 38,6365 zł - 38,6365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 11,9446 zł - 11,9446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 15,2641 zł - 15,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 13,6044 zł - 13,6044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 34,4872 zł - 34,4872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 17,6177 zł - 17,6177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 11,1012 zł - 11,1012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 13,6044 zł - 13,6044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 11,1012 zł - 11,1012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 13,6044 zł - 13,6044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 12,7745 zł - 12,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 19,291 zł - 19,291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 15,2641 zł - 15,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 40,0922 zł - 40,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 10,2713 zł - 10,2713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 12,7745 zł - 12,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe