Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,1487 zł - 58,1487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 150,2803 zł - 150,2803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 82,8863 zł - 82,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 18,8111 zł - 18,8111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 41,8475 zł - 102,5265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 72,651 zł - 72,651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 114,4567 zł - 114,4567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 20,5263 zł - 20,5263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 27,3452 zł - 27,3452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 40,1463 zł - 98,3585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 114,4567 zł - 114,4567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 175,8685 zł - 175,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 28,1958 zł - 28,1958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 47,0628 zł - 47,0628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 44,5776 zł - 44,5776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 85,4569 zł - 85,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 14,595 zł - 14,595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 25,254 zł - 61,8724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 41,9095 zł - 41,9095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 56,1347 zł - 56,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować