Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,8475 zł - 102,5265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 40,1463 zł - 98,3585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 62,4157 zł - 62,4157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 99,1038 zł - 99,1038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 18,8111 zł - 18,8111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 18,8111 zł - 18,8111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 31,6122 zł - 77,45 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 29,911 zł - 29,911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 47,0628 zł - 47,0628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 99,1038 zł - 99,1038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 20,5263 zł - 20,5263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 27,3452 zł - 27,3452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 41,8475 zł - 102,5265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 72,651 zł - 72,651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 114,4567 zł - 114,4567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 12,4949 zł - 12,4949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 20,4858 zł - 20,4858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 17,8178 zł - 17,8178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 29,1372 zł - 71,3862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 35,596 zł - 87,2103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować