Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 950 Na stanie |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2526 zł - 0,3119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1447 zł - 0,1787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,232 zł - 0,2865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.232 in
31.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3638 zł - 0,4491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 980 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1754 zł - 0,2165 zł | 3000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2286 zł - 0,2822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.035 in
26.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować