Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1465 zł - 0,1808 zł 900 Na stanie
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1505 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1451 zł - 0,1791 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
3.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1505 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
13.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1492 zł - 0,1842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
2.6 mm
Wkładka krzyżowa
1,0148 zł - 1,2528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
27.7 mm
Wkładka krzyżowa
0,8245 zł - 1,0179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
9.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,8834 zł - 1,0905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
43.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,8323 zł - 1,0276 zł 3000 Na stanie
M8 x 1.25
23.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,1478 zł - 0,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1574 zł - 0,1943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1591 zł - 0,1964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
2.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1516 zł - 0,1872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1642 zł - 0,2028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
21.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
22.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,2457 zł - 0,3034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
8.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,1584 zł - 0,1956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 6.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295403

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1465 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 14.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295434

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    14.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296103

Przedział cen netto
0,1791 zł - 0,1451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296639

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    4.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 13.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296141

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    13.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 10.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295427

Przedział cen netto
0,1842 zł - 0,1492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    10.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 3.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295380

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    3.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 2.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296097

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299241

Przedział cen netto
1,2528 zł - 1,0148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    27.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 9.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298831

Przedział cen netto
1,0179 zł - 0,8245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    9.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298879

Przedział cen netto
1,0905 zł - 0,8834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    43.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298862

Przedział cen netto
1,0276 zł - 0,8323 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    23.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 8.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295410

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296660

Przedział cen netto
0,1943 zł - 0,1574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    12.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297094

Przedział cen netto
0,1964 zł - 0,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    2.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 2.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296622

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    2.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297155

Przedział cen netto
0,2028 zł - 0,1642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    21.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 22.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296165

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    22.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297698

Przedział cen netto
0,3034 zł - 0,2457 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 16.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296677

Przedział cen netto
0,1956 zł - 0,1584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    16.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6