Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1924 zł - 0,2376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
4.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,1911 zł - 0,2359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
16.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,2053 zł - 0,2535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
3.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,2906 zł - 0,3588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
15.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,8262 zł - 1,02 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
13.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,9011 zł - 1,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
12.7 mm
Wkładka krzyżowa
0,1437 zł - 0,1774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1622 zł - 0,2003 zł 3000 Na stanie
M4 x 0.7
12.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,8323 zł - 1,0276 zł 3000 Na stanie
M8 x 1.25
23.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,8834 zł - 1,0905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
43.4 mm
Wkładka krzyżowa
1,0148 zł - 1,2528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
27.7 mm
Wkładka krzyżowa
0,807 zł - 0,9963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
3.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,8245 zł - 1,0179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
9.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,1516 zł - 0,1872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
17.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,2919 zł - 0,3604 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
20.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1666 zł - 0,2057 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1615 zł - 0,1994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
8.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,4071 zł - 0,5026 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
40.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,831 zł - 1,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
18.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,3214 zł - 0,3968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
36.1 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297674

Przedział cen netto
0,2376 zł - 0,1924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    4.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297711

Przedział cen netto
0,2359 zł - 0,1911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    16.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298350

Przedział cen netto
0,2535 zł - 0,2053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    3.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 15.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298398

Przedział cen netto
0,3588 zł - 0,2906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    15.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298848

Przedział cen netto
1,02 zł - 0,8262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    13.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299227

Przedział cen netto
1,1125 zł - 0,9011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 2.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295373

Przedział cen netto
0,1774 zł - 0,1437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    2.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297131

Przedział cen netto
0,2003 zł - 0,1622 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    12.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298862

Przedział cen netto
1,0276 zł - 0,8323 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    23.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298879

Przedział cen netto
1,0905 zł - 0,8834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    43.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299241

Przedział cen netto
1,2528 zł - 1,0148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    27.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 3.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298824

Przedział cen netto
0,9963 zł - 0,807 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    3.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 9.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298831

Przedział cen netto
1,0179 zł - 0,8245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    9.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 17.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296158

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    17.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298404

Przedział cen netto
0,3604 zł - 0,2919 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    20.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296691

Przedział cen netto
0,2057 zł - 0,1666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    31.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297124

Przedział cen netto
0,1994 zł - 0,1615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298428

Przedział cen netto
0,5026 zł - 0,4071 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    40.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 18.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298855

Przedział cen netto
1,0259 zł - 0,831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    18.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297742

Przedział cen netto
0,3968 zł - 0,3214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    36.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6