Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1885 zł - 0,2328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
11.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,3245 zł - 0,4007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
31.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,1547 zł - 0,1909 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,178 zł - 0,2198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,2782 zł - 0,3435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
5.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,4215 zł - 0,5204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
35.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,9381 zł - 1,1581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
17.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,9768 zł - 1,2059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
22.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,1636 zł - 0,2019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
16.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1642 zł - 0,2028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
21.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1591 zł - 0,1964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
2.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1615 zł - 0,1994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
8.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,8323 zł - 1,0276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
23.4 mm
Wkładka z nacięciem
0,2788 zł - 0,3443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
36.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
2.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1437 zł - 0,1774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
2.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,8262 zł - 1,02 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
13.4 mm
Wkładka z nacięciem
0,1806 zł - 0,223 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
4.1 mm
Wkładka z nacięciem
1,0148 zł - 1,2528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
27.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,9011 zł - 1,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
12.7 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398722

Przedział cen netto
0,2328 zł - 0,1885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 31.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398777

Przedział cen netto
0,4007 zł - 0,3245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    31.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397756

Przedział cen netto
0,1909 zł - 0,1547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    6.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397787

Przedział cen netto
0,2198 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    21.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399330

Przedział cen netto
0,3435 zł - 0,2782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    5.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 35.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399392

Przedział cen netto
0,5204 zł - 0,4215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    35.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400203

Przedział cen netto
1,1581 zł - 0,9381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    17.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 22.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400210

Przedział cen netto
1,2059 zł - 0,9768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    22.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398159

Przedział cen netto
0,2019 zł - 0,1636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398166

Przedział cen netto
0,2028 zł - 0,1642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    21.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398098

Przedział cen netto
0,1964 zł - 0,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    2.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398128

Przedział cen netto
0,1994 zł - 0,1615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399927

Przedział cen netto
1,0276 zł - 0,8323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    17.3 mm
  • Długość gwintu
    23.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398784

Przedział cen netto
0,3443 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    36.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 2.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396810

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    2.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 2.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396612

Przedział cen netto
0,1774 zł - 0,1437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    2.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399910

Przedział cen netto
1,02 zł - 0,8262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    17.3 mm
  • Długość gwintu
    13.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398692

Przedział cen netto
0,223 zł - 0,1806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    4.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400227

Przedział cen netto
1,2528 zł - 1,0148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    27.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400197

Przedział cen netto
1,1125 zł - 0,9011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny