Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 900 Na stanie |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9381 zł - 1,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1911 zł - 0,2359 zł | 1000 Na stanie |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1846 zł - 0,2279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1557 zł - 0,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1666 zł - 0,2057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1924 zł - 0,2376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3214 zł - 0,3968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,245 zł - 0,3025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3325 zł - 0,4105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3752 zł - 0,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8245 zł - 1,0179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2053 zł - 0,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2906 zł - 0,3588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,807 zł - 0,9963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Wkładka krzyżowa