Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 900 Na stanie |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,807 zł - 0,9963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2906 zł - 0,3588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2053 zł - 0,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | 3000 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1786 zł - 0,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1601 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1793 zł - 0,2213 zł | 1000 Na stanie |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Wkładka krzyżowa