Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8323 zł - 1,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4058 zł - 0,501 zł | 500 Na stanie |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,18 zł - 0,2222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1547 zł - 0,1909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8262 zł - 1,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2775 zł - 0,3426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1885 zł - 0,2328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3245 zł - 0,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9768 zł - 1,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1806 zł - 0,223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2919 zł - 0,3604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1911 zł - 0,2359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1859 zł - 0,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4176 zł - 0,5156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 950 Na stanie |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować