Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9852 zł - 1,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9108 zł - 1,1244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3952 zł - 0,4879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8081 zł - 0,9976 zł | 3000 Na stanie |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2821 zł - 0,3483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7835 zł - 0,9673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2783 zł - 0,3436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8068 zł - 0,996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1855 zł - 0,2291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1994 zł - 0,2461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8005 zł - 0,9882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8576 zł - 1,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8749 zł - 1,0801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2834 zł - 0,3499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3121 zł - 0,3852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować