Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | 2000 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1786 zł - 0,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3214 zł - 0,3968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2457 zł - 0,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8262 zł - 1,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4071 zł - 0,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3214 zł - 0,3968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3752 zł - 0,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3325 zł - 0,4105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9381 zł - 1,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 900 Na stanie |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować