Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
589 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
1,0944 zł - 1,0944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
Nylon
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7425 zł - 0,7425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,6793 zł - 0,6793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9307 zł - 0,9307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
Naturalny
Nylon
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9307 zł - 0,9307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7425 zł - 0,7425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Naturalny
Nylon
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,6793 zł - 0,6793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
Nylon
5.0 mm
Wkładka krzyżowa
1,0168 zł - 1,0168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
Nylon
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
1,0168 zł - 1,0168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M5 6.0 mm Nylon Naturalny

10375044

Przedział cen netto
1,0944 zł - 1,0944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm Nylon Naturalny

10374924

Przedział cen netto
0,7425 zł - 0,7425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 16.0 mm Nylon Naturalny

10374917

Przedział cen netto
0,6793 zł - 0,6793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 12.0 mm Nylon Naturalny

10374825

Przedział cen netto
0,9307 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 10.0 mm Nylon Naturalny

10374818

Przedział cen netto
0,9307 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 6.0 mm Nylon Naturalny

10374955

Przedział cen netto
0,7425 zł - 0,7425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 5.0 mm Nylon Naturalny

10374863

Przedział cen netto
0,6793 zł - 0,6793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 12.0 mm Nylon Naturalny

10375075

Przedział cen netto
1,0168 zł - 1,0168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 10.0 mm Nylon Naturalny

10375068

Przedział cen netto
1,0168 zł - 1,0168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy