Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5 x 0.45
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5 x 0.45
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2 x 0.4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 977 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,0898 zł - 6,0898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,334 zł - 6,334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,2639 zł - 1,2639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,1677 zł - 1,1677 zł | 500 Na stanie |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,2029 zł - 3,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,3615 zł - 1,3615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,3752 zł - 3,3752 zł | 300 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,3084 zł - 1,3084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,1993 zł - 1,1993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,9389 zł - 1,9389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,3985 zł - 2,3985 zł | 2100 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,8725 zł - 2,8725 zł | 100 Na stanie |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować