Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9872 zł - 0,9872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7237 zł - 0,7237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7237 zł - 0,7237 zł | 150 Na stanie |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0625 zł - 1,0625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9036 zł - 0,9036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6595 zł - 0,6595 zł | 8500 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9036 zł - 0,9036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9036 zł - 0,9036 zł | 1000 Na stanie |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9036 zł - 0,9036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | 150 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9036 zł - 0,9036 zł | 1000 Na stanie |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6595 zł - 0,6595 zł | 4750 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1787 zł - 0,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,1336 zł - 1,1336 zł | 500 Na stanie |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować