Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2999 zł - 0,3703 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1881 zł - 0,2322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10-32
Naturalny
Nylon 6/6
15.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,8749 zł - 1,0801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1545 zł - 0,1907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
10295557 0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1395 zł - 0,1723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1422 zł - 0,1755 zł 977 Na stanie
0.5 mm
M2.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1472 zł - 0,1817 zł 79 Na stanie
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5539 zł - 0,5539 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M2.5
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1408 zł - 0,1739 zł 20000 Na stanie
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399583

Przedział cen netto
0,3703 zł - 0,2999 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem #10-32 0.620 in Nylon 6/6 Naturalny

10324530

Przedział cen netto
0,2322 zł - 0,1881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    #10-32
  • Długość gwintu
    15.7 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400333

Przedział cen netto
1,0801 zł - 0,8749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398296

Przedział cen netto
0,1907 zł - 0,1545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294833

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295557

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294758

Przedział cen netto
0,1723 zł - 0,1395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295595

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295540

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
977 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294802

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295489

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295588

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294826

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
79 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294765

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294697

Przedział cen netto
0,5539 zł - 0,5539 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295533

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295571

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396728

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294772

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294819

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm