Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
10049235 0,1609 zł - 0,1609 zł 92000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2659 zł - 0,2659 zł 34000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2792 zł - 0,2792 zł 5000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3178 zł - 0,3178 zł 32000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
4,7477 zł - 5,8914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Brązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,2885 zł - 0,2885 zł 28000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4016 zł - 0,4016 zł 5180 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3058 zł - 0,3058 zł 12500 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2726 zł - 0,2726 zł 24000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2872 zł - 0,2872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2659 zł - 0,2659 zł 7000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2819 zł - 0,2819 zł 10000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5186 zł - 0,5186 zł 12550 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3125 zł - 0,3125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4162 zł - 0,4162 zł 9650 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4016 zł - 0,4016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
4.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4282 zł - 0,4282 zł 14300 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,675 zł - 0,675 zł 3000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4495 zł - 0,4495 zł 20042 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2872 zł - 0,2872 zł 27000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M3 6.0 mm Nylon Naturalny

10049235

Przedział cen netto
0,1609 zł - 0,1609 zł

Zapasy magazynowe
92000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Nylon Naturalny

10049242

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
34000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 16.0 mm Nylon Naturalny

10049273

Przedział cen netto
0,2792 zł - 0,2792 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon Naturalny

10049327

Przedział cen netto
0,3178 zł - 0,3178 zł

Zapasy magazynowe
32000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm PEEK Brązowy

10358696

Przedział cen netto
5,8914 zł - 4,7477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 20.0 mm Nylon Naturalny

10049365

Przedział cen netto
0,2885 zł - 0,2885 zł

Zapasy magazynowe
28000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 6.0 mm Nylon Naturalny

10049402

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
5180 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 16.0 mm Nylon Naturalny

10049464

Przedział cen netto
0,3058 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
12500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm Nylon Naturalny

10049280

Przedział cen netto
0,2726 zł - 0,2726 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 6.0 mm Nylon Naturalny

10049310

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Nylon Naturalny

10049259

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 16.0 mm Nylon Naturalny

10049358

Przedział cen netto
0,2819 zł - 0,2819 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 40.0 mm Nylon Naturalny

10049396

Przedział cen netto
0,5186 zł - 0,5186 zł

Zapasy magazynowe
12550 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 12.0 mm Nylon Naturalny

10049433

Przedział cen netto
0,3125 zł - 0,3125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 30.0 mm Nylon Naturalny

10049495

Przedział cen netto
0,4162 zł - 0,4162 zł

Zapasy magazynowe
9650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 4.0 mm Nylon Naturalny

10049228

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 20.0 mm Nylon Naturalny

10049594

Przedział cen netto
0,4282 zł - 0,4282 zł

Zapasy magazynowe
14300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 50.0 mm Nylon Naturalny

10049679

Przedział cen netto
0,675 zł - 0,675 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 20.0 mm Nylon Naturalny

10049815

Przedział cen netto
0,4495 zł - 0,4495 zł

Zapasy magazynowe
20042 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 25.0 mm Nylon Naturalny

10049297

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm