Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
589 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2978 zł - 0,2978 zł 11000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4162 zł - 0,4162 zł 200 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2992 zł - 0,2992 zł 18000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4295 zł - 0,4295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7195 zł - 0,7195 zł 4524 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
60.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,5368 zł - 1,5368 zł 200 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
Nylon
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
10052747 0,4269 zł - 0,4269 zł 18074 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5084 zł - 0,5084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4681 zł - 0,4681 zł 12800 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4681 zł - 0,4681 zł 3000 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3976 zł - 0,3976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5084 zł - 0,5084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
60.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4521 zł - 0,4521 zł 675 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,6793 zł - 0,6793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
80.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4707 zł - 0,4707 zł 600 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7806 zł - 0,7806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3431 zł - 0,3431 zł 22465 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
6.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,4189 zł - 0,4189 zł 17420 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
4,7477 zł - 5,8914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Brązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,2659 zł - 0,2659 zł 1000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka z nacięciem M5 12.0 mm Nylon Naturalny

10052631

Przedział cen netto
0,2978 zł - 0,2978 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M5 30.0 mm Nylon Naturalny

10052679

Przedział cen netto
0,4162 zł - 0,4162 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 10.0 mm Nylon Naturalny

10052716

Przedział cen netto
0,2992 zł - 0,2992 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 25.0 mm Nylon Naturalny

10052846

Przedział cen netto
0,4295 zł - 0,4295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 60.0 mm Nylon Naturalny

10052877

Przedział cen netto
0,7195 zł - 0,7195 zł

Zapasy magazynowe
4524 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M10 40.0 mm Nylon Naturalny

10052907

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 20.0 mm Nylon Naturalny

10052747

Przedział cen netto
0,4269 zł - 0,4269 zł

Zapasy magazynowe
18074 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 50.0 mm Nylon Naturalny

10052785

Przedział cen netto
0,5084 zł - 0,5084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 40.0 mm Nylon Naturalny

10052778

Przedział cen netto
0,4681 zł - 0,4681 zł

Zapasy magazynowe
12800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 10.0 mm Nylon Naturalny

10052815

Przedział cen netto
0,4681 zł - 0,4681 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 25.0 mm Nylon Naturalny

10052754

Przedział cen netto
0,3976 zł - 0,3976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 60.0 mm Nylon Naturalny

10052792

Przedział cen netto
0,5084 zł - 0,5084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 30.0 mm Nylon Naturalny

10052761

Przedział cen netto
0,4521 zł - 0,4521 zł

Zapasy magazynowe
675 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 80.0 mm Nylon Naturalny

10052808

Przedział cen netto
0,6793 zł - 0,6793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 16.0 mm Nylon Naturalny

10052822

Przedział cen netto
0,4707 zł - 0,4707 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 35.0 mm Nylon Naturalny

10052860

Przedział cen netto
0,7806 zł - 0,7806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 6.5 mm Nylon Naturalny

10052693

Przedział cen netto
0,3431 zł - 0,3431 zł

Zapasy magazynowe
22465 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    6.5 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 16.0 mm Nylon Naturalny

10052730

Przedział cen netto
0,4189 zł - 0,4189 zł

Zapasy magazynowe
17420 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm PEEK Brązowy

10358696

Przedział cen netto
5,8914 zł - 4,7477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Nylon Naturalny

10049259

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm