Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5625 zł - 0,5625 zł | 4500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4933 zł - 0,4933 zł | 14000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7766 zł - 0,7766 zł | 600 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2021 zł - 0,2021 zł | 750 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4149 zł - 0,4149 zł | 14800 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5199 zł - 0,5199 zł | 650 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8359 zł - 0,8359 zł | 13250 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,14 zł - 2,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2619 zł - 0,2619 zł | 50000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1675 zł - 0,1675 zł | 3380 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2726 zł - 0,2726 zł | 6648 Na stanie |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1662 zł - 0,1662 zł | 13458 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2633 zł - 0,2633 zł | 1150 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2912 zł - 0,2912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7248 zł - 0,7248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1409 zł - 0,1409 zł | 31000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8933 zł - 0,8933 zł | 325 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4567 zł - 0,4567 zł | 4450 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2845 zł - 0,2845 zł | 200 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować