Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2779 zł - 0,2779 zł | 16000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3311 zł - 0,3311 zł | 25000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2912 zł - 0,2912 zł | 25000 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3125 zł - 0,3125 zł | 16000 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3058 zł - 0,3058 zł | 11500 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5505 zł - 0,5505 zł | 1250 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3564 zł - 0,3564 zł | 31000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,383 zł - 0,383 zł | 4000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2978 zł - 0,2978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5558 zł - 0,5558 zł | 1580 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8933 zł - 0,8933 zł | 325 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4567 zł - 0,4567 zł | 4450 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4162 zł - 0,4162 zł | 9650 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3989 zł - 0,3989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5199 zł - 0,5199 zł | 650 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8359 zł - 0,8359 zł | 13250 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7766 zł - 0,7766 zł | 600 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4933 zł - 0,4933 zł | 14000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5625 zł - 0,5625 zł | 4500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa