Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
589 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon
5.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1492 zł - 0,1842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon
12.0 mm
0,1437 zł - 0,1774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon
4.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1465 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon
8.0 mm
0,1451 zł - 0,1791 zł 20000 Na stanie
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon
6.0 mm
0,1478 zł - 0,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon
10.0 mm
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1505 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon
16.0 mm
0,1451 zł - 0,1791 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M2.5
Naturalny
Nylon
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1465 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1451 zł - 0,1791 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon
6.0 mm
0,1465 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon
8.0 mm
10295557 0,1478 zł - 0,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon
10.0 mm
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon
25.0 mm
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon
25.0 mm
0,5705 zł - 0,5705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon
4.0 mm
0,1516 zł - 0,1872 zł 79 Na stanie
M2 x 0.4
Naturalny
Nylon
20.0 mm
0,1465 zł - 0,1808 zł 977 Na stanie
0.5 mm
M2.5
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1516 zł - 0,1872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon
20.0 mm
0,1505 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon
16.0 mm
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M2 5.0 mm Nylon Naturalny

10294765

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
Śruba M2 x 0.4 12.0 mm Nylon Naturalny

10294802

Przedział cen netto
0,1842 zł - 0,1492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka krzyżowa M2 4.0 mm Nylon Naturalny

10294758

Przedział cen netto
0,1774 zł - 0,1437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
Śruba M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon Naturalny

10295472

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M2 x 0.4 6.0 mm Nylon Naturalny

10294772

Przedział cen netto
0,1791 zł - 0,1451 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M2 x 0.4 10.0 mm Nylon Naturalny

10294796

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka krzyżowa M2 25.0 mm Nylon Naturalny

10294833

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba M2 x 0.4 16.0 mm Nylon Naturalny

10294819

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 6.0 mm Nylon Naturalny

10295533

Przedział cen netto
0,1791 zł - 0,1451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2 8.0 mm Nylon Naturalny

10294789

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon Naturalny

10295465

Przedział cen netto
0,1791 zł - 0,1451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M2 x 0.4 8.0 mm Nylon Naturalny

10294710

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon Naturalny

10295557

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon Naturalny

10295595

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M2 x 0.4 25.0 mm Nylon Naturalny

10396728

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M2 x 0.4 4.0 mm Nylon Naturalny

10294697

Przedział cen netto
0,5705 zł - 0,5705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M2 x 0.4 20.0 mm Nylon Naturalny

10294826

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
79 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10295540

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1465 zł

Zapasy magazynowe
977 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon Naturalny

10295588

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon Naturalny

10295571

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon