Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9422 zł - 0,9422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | 1000 Na stanie |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | 1500 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7425 zł - 0,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7425 zł - 0,7425 zł | 250 Na stanie |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9422 zł - 0,9422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | 500 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | 4750 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7425 zł - 0,7425 zł | 150 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa