Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2659 zł - 0,2659 zł | 32000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2912 zł - 0,2912 zł | 7000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,7477 zł - 5,8914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3178 zł - 0,3178 zł | 32000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2885 zł - 0,2885 zł | 28000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | 5180 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2872 zł - 0,2872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2819 zł - 0,2819 zł | 10000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5186 zł - 0,5186 zł | 12550 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3138 zł - 0,3138 zł | 150 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10049341 | 0,2819 zł - 0,2819 zł | 6100 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
| 10049235 | 0,1609 zł - 0,1609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
| 0,2792 zł - 0,2792 zł | 5000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2726 zł - 0,2726 zł | 24000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2659 zł - 0,2659 zł | 6000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2872 zł - 0,2872 zł | 27000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2779 zł - 0,2779 zł | 22000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3058 zł - 0,3058 zł | 12500 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5505 zł - 0,5505 zł | 1250 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować