Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6944 zł - 0,6944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3034 zł - 0,3034 zł | 25000 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4273 zł - 0,4273 zł | 7070 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5048 zł - 0,5048 zł | 650 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8115 zł - 0,8115 zł | 12750 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,0777 zł - 2,0777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2827 zł - 0,2827 zł | 28000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2711 zł - 0,2711 zł | 5000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2788 zł - 0,2788 zł | 29000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2698 zł - 0,2698 zł | 34000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3215 zł - 0,3215 zł | 25000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2827 zł - 0,2827 zł | 28000 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10049235 | 0,1562 zł - 0,1562 zł | 483000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
| 0,3899 zł - 0,3899 zł | 2172 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3899 zł - 0,3899 zł | 6023 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4428 zł - 0,4428 zł | 12000 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7348 zł - 0,7348 zł | 10500 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2517 zł - 0,2517 zł | 17000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 12,8708 zł - 12,8708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6986 zł - 0,6986 zł | 4524 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować