Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6926 zł - 16,6926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,7069 zł - 6,7069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 49,9827 zł - 122,4576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 16,6926 zł - 16,6926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,7069 zł - 6,7069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,6392 zł - 2,6392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,0609 zł - 3,0609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 16,6926 zł - 16,6926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 7,5368 zł - 7,5368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,04 zł - 10,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,04 zł - 10,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 11,6998 zł - 11,6998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 15,0329 zł - 15,0329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 25,0185 zł - 25,0185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 15,0329 zł - 15,0329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,04 zł - 10,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 14,407 zł - 35,2973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1688 zł - 0,2085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#4-40
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.375 in
34.9 mm
|
Wkładka z nacięciem